Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A26948 |
Schneider-Electric
 
A9A26948 slika – Schneider- scope
A9A26948
Acti9- iMX + OF - sprožna enota - 12 do 24 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Sprostitev izklopa s stikalom OC
Kratko ime naprave IMX+OF
Sestava signalnih kontaktov 1 C/O
[In] Nazivni tok AC-12 6 A pri12 V, AC 50 Hz
AC-12 6 A pri24 V, AC 50 Hz
DC-12 6 A pri12 V, DC
DC-12 6 A pri24 V, DC
[Uc] Krmilna napetost 12 do 24 V AC 50/60 Hz
12 do 24 V DC
9 mm rastri 2
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti9 iC65
Acti9 ARA
Acti9 IDPN Vigi
Acti9 iID
Acti9 ISW-NA
Acti9 RCA Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali
Acti9 iDPN (China version)
Acti9 iC60
Acti9 iC40
Lokalno signaliziranje Akcijski indikator
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj: Da
Width 18 mm
Barva Bela
Priključki - terminali Terminal z objemko - 2 kabel/i2,5 mm² - Prilagodljiv S kabelskim koncem
Terminal z objemko - 1 kabel/i6 mm² - Togo
Terminal z objemko - 2 kabel/i2,5 mm² - Togo
Terminal z objemko - 1 kabel/i4 mm² - Prilagodljiv
Zatezni moment 1 N.m
Kompatibilnostna koda IMX+OF
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,7 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 82 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 713 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,898 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months