|
|
|
A9A26970
Zaklepna naprava - 18 mm, set od 10 kom.
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Naprava za zaklepanje
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za zaklepanje
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Destinacija ključavnice
|
Preklop
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Zapečateno
Ključavnica v položaju OFF ali ON
|
Padlock diameter
|
3…6 mm
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 - Acti 9 iC60
Acti 9 - Acti 9 iID
Acti 9 - Acti 9 iSW
Acti 9 - Vigi iC60 -
Acti 9 - Acti 9 iID K
Acti 9 - Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 - Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 - Acti 9 iC60 RCA iC60 -
Acti 9 - Acti 9 iC60 ARA iC60 -
Acti 9 - Acti 9 iSW-NA
Acti 9 - Acti 9 iK60 iK60N -
Acti 9 - Acti 9 iC40
Acti9 - Acti9 iDPN H VigiARC
Acti9 - Acti9 iDPN N VigiARC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
42,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,880 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|