|
|
|
A9A26971
Acti9 - iMNx - podnapetostna sprožna enota - 380 do 415 V AC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpust podnapetosti
|
Kratko ime naprave
|
IMNx
|
[Uc] Krmilna napetost
|
380 do 415 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Z zunanjim napajanjem
|
9 mm rastri
|
2
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 iC65
Acti9 ARA
Acti9 IDPN Vigi
Acti9 iID
Acti9 ISW-NA
Acti9 RCA Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali
Acti9 iDPN (China version)
Acti9 iC60
Acti9 iC40
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj: Da
|
Width
|
18 mm
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Terminal z objemko - 1 kabel/i12 mm² - Togo
Terminal z objemko - 2 kabel/i2,11 mm² - Togo
Terminal z objemko - 1 kabel/i10 mm² - Prilagodljiv
Terminal z objemko - 2 kabel/i2,11 mm² - Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Kompatibilnostna koda
|
IMNx
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
89,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
8,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,600 cm
|
Paket 2 Teža
|
771,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,841 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
F424a834-4323-48ec-b820-909395aad869
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe