Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A26975 |
Schneider-Electric
 
A9A26975 slika – Schneider- scope
A9A26975
Varovalo priključka - 1 pol - 18 mm - za iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka IKQ
Izdelek ali sestavni del Terminalski ščit
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Barva Bela
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iKQ
Opis polov 1P
Montažni način S sponkami
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
Priključni raster 18 mm
Kompatibilnostna koda ISW 40 do 125
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 12,3 cm
Paket 1 Dolžina 8,4 cm
Paket 1 Teža 32,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,924 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months