Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A26981 |
Schneider-Electric
 
A9A26981 slika – Schneider- scope
A9A26981
Vijačno varovalo - 4 polni - 72 mm - za iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Vijačni ščit
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Količina na set/komplet Komplet 20
Barva Bela
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Opis polov 3P
4P
1P + N
2P
3P + N
1P
Montažni način S sponkami
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
Priključni raster 72 mm
Kompatibilnostna koda IC60
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,600 cm
Paket 1 Širina 7,400 cm
Paket 1 Dolžina 10,100 cm
Paket 1 Teža 99,500 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,318 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3eb221ac-bf4a-4cb7-a765-7d1ef77c84ba
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months