Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A27003 |
Schneider-Electric
 
A9A27003 slika – Schneider- scope
A9A27003
Acti9 - vtična baza - 1P - 18-mm Acti 9
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Vtična baza
Kratko ime naprave Vtična baza
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Barva Bela
Komplementarno
Opis polov 1P
Montažni način Konektor za spenjanje
Količina na set/komplet 1
Višina 177 mm
Width 19 mm
Globina 70 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,700 cm
Paket 1 Teža 130,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 22,000 cm
Paket 2 Teža 432,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 33
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,240 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C557a0f5-a293-4612-ad7f-34446633f492
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months