Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9A27005 |
Schneider-Electric
 
A9A27005 slika – Schneider- scope
A9A27005
Acti9 - vrtljiva ročica - za iC60 - črna ročica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka IID
ISW 40 do 125
ISW-NA
IC60
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Črna
Način montaže vrtljive ročice Podaljšan
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
Pritrjen
Zaklepanje vrtljive ročice Z možnostjo zaklepanja v položaju "0"
3 ključavnice maks.
Ključavnica v položaju OFF
Lokacija montaže vrtljive ročice Spredaj
Bočna
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 12,300 cm
Paket 1 Dolžina 47,500 cm
Paket 1 Teža 659,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,700 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 47,488 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 4799aa29-43df-47e5-9ded-ac5e33a3c1da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months