|
|
|
A9A27006
Acti9 - prednji vrtljiv ročaj - za iC60 - rdeča ročica
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ISW-NA
IC60
IID
ISW 40 do 125
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrtljiva ročica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za krmiljenje
|
Barva ročaja
|
Rdeča
|
Način montaže vrtljive ročice
|
Podaljšan
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
Pritrjen
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Ključavnica v položaju OFF
3 ključavnice maks.
Z možnostjo zaklepanja v položaju "0"
|
Lokacija montaže vrtljive ročice
|
Bočna
Spredaj
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
47,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
658,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,800 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Halogen content performance
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|