Schneider-Electric
 
A9A27062 slika – Schneider- scope
A9A27062
Acti 9 - distančnik - 9 mm bel
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Distančnik
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Količina na set/komplet Komplet 5
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 iINT125
Acti 9 Acti 9 iTL Vigi iC65
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 iCT
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iID K
Acti 9 Acti 9 iK60
Acti 9 Acti 9 iSW
Acti 9 Acti 9 iSW-NA Vigi iC65
Acti 9 Acti 9 iTL
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iC40
Montažni način Konektor za spenjanje
Lokacija montaže Letev
9 mm rastri 1
Višina 85 mm
Width 9 mm
Globina 62 mm
Barva Bela
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 81,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,039 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 28,760 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev