|
|
|
A9A27108
Undervoltage release, Acti9 iMN, 24VAC/24VDC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpust podnapetosti
|
Kratko ime naprave
|
IMN
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
9 mm rastri
|
2
|
Komplementarno
Tip zaščite
|
Podnapetost
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 iC60 Miniaturni odklopnik z dvojnimi terminali
|
Lokalno signaliziranje
|
Red indicator light on the front face
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Top and bottom: Da
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
17,5 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Product weight
|
69 g
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Terminal z objemko (Dno) - 1 kabel/i1…6 mm² - Togo Brez konca kabla
Terminal z objemko (Dno) - 1 kabel/i0,5…4 mm² - Prilagodljiv Brez konca kabla
Terminal z objemko (Dno) - 2 kabel/i1…2,5 mm² - Togo Brez konca kabla
Terminal z objemko (Dno) - 2 kabel/i1…2,5 mm² - Togo S kabelskim koncem
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm zaDno povezava
|
Zatezni moment
|
1 N.m Dno
|
Kompatibilnostna koda
|
IMN
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
78 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
8,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
10 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
684 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,658 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|