Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9C15030 |
Schneider-Electric
 
A9C15030 slika – Schneider- scope
A9C15030
Acti 9 - iCT rele plus 20 A 1P Uc 230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iCT+
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave ICT+
Aplikacija naprave Krmilno vezje
Poles 1P
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 20 A AC-7A
20 A AC-7B
Konfiguracija kontaktov 1 NO
Tip omrežja AC
Tip krmiljenja Daljinsko upravljanje
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50 Hz
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC 50 Hz
Največja moč 3,6 kW 250 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V
Tip krmilnega signala Vzdrževani
Preklopna frekvenca 6 preklopnih operacij/min
Lokalno signaliziranje Indikator barve
Poraba energije pri zadrževanju v VA 1,1 VA
Vklopna moč v VA 11 VA
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 81 mm
Width 18 mm
Globina 60 mm
Teža izdelka 70 g
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov
Povezave - terminali Tunelski tip terminala2 kabel/li1,5 mm² Togo
Tunelski tip terminala2 kabel/li1,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminala2 kabel/li2,5 mm² Togo
Tunelski tip terminala2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala1 kabel/li4 mm² Togo
Tunelski tip terminala1 kabel/li4 mm² Prilagodljiv
Zatezni moment 1 N.m
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Združljivost izdelkov Brez pomožne opreme
Kompatibilnostna koda ICT+
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Okolje
Standardi EN 60669-2-1
Certifikati izdelkov NF
Stopnja hrupa 10 dB
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 90 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 63
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,994 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months