|
|
|
A9C15031
Acti 9 - iCT rele plus HC 20 A 1P Uc 230 V AC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iCT+
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
ICT+
|
Aplikacija naprave
|
Krmilno vezje
|
Poles
|
1P
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
20 A AC-7A
20 A AC-7B
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Tip krmiljenja
|
Daljinsko in ro?no krmiljenje
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC 50 Hz
|
Največja moč
|
3,6 kW 250 V AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V
|
Tip krmilnega signala
|
Vzdrževani
|
Preklopna frekvenca
|
6 preklopnih operacij/min
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator barve
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
1,1 VA
|
Vklopna moč v VA
|
11 VA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetri?na DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
70 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
5000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminala2 kabel/li1,5 mm² Togo
Tunelski tip terminala2 kabel/li1,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminala2 kabel/li2,5 mm² Togo
Tunelski tip terminala2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala1 kabel/li4 mm² Togo
Tunelski tip terminala1 kabel/li4 mm² Prilagodljiv
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
1 N.m
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Združljivost izdelkov
|
Brez pomo?ne opreme
|
Kompatibilnostna koda
|
ICT+
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Okolje
Standardi
|
EN 60669-2-1
|
Certifikati izdelkov
|
NF
|
Stopnja hrupa
|
10 dB
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
89,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
63
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,93 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli in kabli brez halogenov
|
Pogodbena garancija
|
|