|
|
|
A9C15032
Acti 9 - iTL Impulzni rele - 1P+N - 1 NO - 16 A - tuljava 230 V AC 50 Hz
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iTL+
|
Izdelek ali sestavni del
|
Impulzni rele
|
Kratko ime naprave
|
ITL+
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Poles
|
1P + N
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO
|
[In] Nazivni tok
|
16 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Daljinsko in ročno krmiljenje
|
Tip krmilnega signala
|
Impulz
|
Preklopna frekvenca
|
6 preklopnih operacij/min
|
Trajanje impulza
|
50 ms do 1 s
|
Tip daljinskega upravljanja
|
Svetleča tipka 5 mA
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
1,1 VA
|
Vklopna moč v VA
|
11 VA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
84 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Product weight
|
70 g
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21: 5000000 ciklov
AC-22: 5000000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj 2 1,5 mm² Togo
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj 2 1,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj 2 2,5 mm² Togo
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj 2 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj 1 4 mm² Togo
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj 1 4 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Dolžina blankiranja žice
|
10 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Združljivost izdelkov
|
Brez pomožne opreme
|
Okolje
Standardi
|
EN 669-2-2
|
Oznake kakovosti
|
NF
|
Stopnja hrupa
|
30 dB
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( Ob odprtju)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 ( V omari)
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
92,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
63
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,052 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli in kabli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
10
|
Pogodbena garancija
|
|