Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9C15405 |
Schneider-Electric
 
A9C15405 slika – Schneider- scope
A9C15405
Acti 9 daljinsko prikazovanje iATLs
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Kratko ime naprave IATLs
Izdelek ali sestavni del Pomožna daljinska indikacija
Sestava signalnih kontaktov 1 C/O
Napetost signalnega tokokroga 24 V AC/DC 10 mA
12 do 240 V AC 50/60 Hz 6 A
12 do 24 V DC 6 A
15 do 240 V AC 50/60 Hz 2 A
13...24 V DC 2 A
[Uc] Krmilna napetost 24 do 240 V AC 50/60 Hz
24 do 240 V DC
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Montažni način Pritrjen, na desni strani TL
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 1
Višina 81 mm
Width 9 mm
Globina 69 mm
Barva Bela
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov 0,5…4 mm² Togo
Tunelski tip terminalov 0,5…4 mm² Togo - S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov 1…4 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov 1…4 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Zatezni moment 1 N.m
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iTL ITL
Acti 9 Acti 9 iTL ITLi
Acti 9 Acti 9 iTL ITLs
Acti 9 Acti 9 iTL ITLc
Acti 9 Acti 9 iTL ITLm
Združljivost izdelkov ITL (32 A)
ITL (16 A)
Okolje
Prenapetostna kategorija III
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Standardi EN/IEC 60669-2-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,1 cm
Paket 1 Širina 9,3 cm
Paket 1 Dolžina 7,7 cm
Paket 1 Teža 40 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,6 cm
Paket 2 Širina 9,9 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 531 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,267 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months