Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9C15410 |
Schneider-Electric
 
A9C15410 slika – Schneider- scope
A9C15410
Acti 9 centraliziran nadzor iATLc + c
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Kratko ime naprave IATLc+c
Izdelek ali sestavni del Pomožno sredstvo za upravljanje na več ravneh
[Uc] Krmilna napetost 24 do 240 V AC 50/60 Hz Impulz
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Tip daljinskega upravljanja 2 vhoda za stikalo
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 86 mm
Width 18 mm
Globina 71 mm
Barva Bela
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov 0,5…4 mm² Togo
Tunelski tip terminalov 0,5…4 mm² Togo - S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov 1…4 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov 1…4 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Zatezni moment 1 N.m
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iTL ITLc
Acti 9 Acti 9 iTL IATLc
Acti 9 Acti 9 iTL IATLc+s
Okolje
Prenapetostna kategorija III
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Standardi EN/IEC 60669-2-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,9 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 75 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dolžina 26,5 cm
Paket 2 Teža 640 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,288 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months