|
|
|
A9C15412
Acti 9 koračni nadzor iATL4
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Kratko ime naprave
|
IATL4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Step by stel control auxiliary
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz Impulz 50 ms
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Tip daljinskega upravljanja
|
Tipka
|
Koračne sekvence
|
1, impulz - TL1 vklop, TL2 izklop
3, impulz - TL1 vključen, TL2 vključen
4, impulz - TL1 izključen, TL2 izključen
2, impulz - TL1 off, TL2 on
|
Montažni način
|
Pritrjen, med 2 TL
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
86 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Barva
|
Bela
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov 0,5…4 mm² Togo
Tunelski tip terminalov 0,5…4 mm² Togo - S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov 1…4 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov 1…4 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iTL ITL
Acti 9 Acti 9 iTL ITLi
Acti 9 Acti 9 iTL ITLs
Acti 9 Acti 9 iTL ITLc
|
Združljivost izdelkov
|
ITL (32 A)
ITL (16 A)
|
Okolje
Prenapetostna kategorija
|
III
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Standardi
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
200,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,701 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
3
|
Pogodbena garancija
|
|