|
|
|
A9C15413
Acti 9 nadzor z osvetljenimi tipkami iATLz
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Kratko ime naprave
|
IATLz
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožna prilagoditev impedance
|
[Uc] Krmilna napetost
|
130 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Tip daljinskega upravljanja
|
Svetleča tipka 3 mA
|
Montažni način
|
Pritrjen, na levi strani TL
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
86 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Barva
|
Bela
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov 0,5…4 mm² Togo
Tunelski tip terminalov 0,5…4 mm² Togo - S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov 1…4 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov 1…4 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iTL ITL
Acti 9 Acti 9 iTL ITLi
Acti 9 Acti 9 iTL ITLs
Acti 9 Acti 9 iTL ITLc
|
Združljivost izdelkov
|
ITL (32 A)
ITL (16 A)
|
Okolje
Prenapetostna kategorija
|
III
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Standardi
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
93,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,200 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,169 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,483 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
2
|
Pogodbena garancija
|
|