|
|
|
A9C15419
Acti9 - iATEt, časovni zamik
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni časovni zamik
|
Kratko ime naprave
|
IATEt
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 110 V DC Impulz
24 do 240 V AC 50/60 Hz Vzdrževani
|
Komplementarno
Tip nastavitve
|
Konfiguracija časovne zakasnitve
|
Območje časovnega zamika
|
2 s do 10 min
2 s do 10 h
6 do 60 s
1 do 10 s
6 s do 1 h
|
Maksimalen izhodni tok
|
0,2 A Držalo
3 A Vdor
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
5 VA
|
Montažni način
|
Pritrjen, na levi strani TL ali CT
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Barva
|
Bela
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V
|
Standardi
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Povezave - terminali
|
Izhodna povezava: Rumene sponke
Vhodna povezava: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Vhodna povezava: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li1,5 mm² Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti9 iCT
Acti9 Acti9 iTL
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Kompatibilnostna koda
|
IATEt
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
86,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
108
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,789 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS