Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9C15424 |
Schneider-Electric
 
A9C15424 slika – Schneider- scope
A9C15424
Acti 9 iATL - kontrolni in pomožni priključek 24 V DC 1 NO z vmesnikom Ti24 PLC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Kratko ime naprave IATL24
Izdelek ali sestavni del Krmilna in indikacijska pomožna oprema
Sestava signalnih kontaktov 1 NO
Napetost signalnega tokokroga 24 V DC +/- 20 % 0,002 do 0,1 A
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz Impulz >= 200 ms
24 V DC Padajoča fronta
24 V DC Naraščajoči rob
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC pri50/60 Hz
Komplementarno
Tip krmiljenja Daljinsko upravljanje
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Maksimalna poraba moči v W 1 W
Montažni način Pritrjen, na levi strani CT
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Dno: Da
Zgoraj: NO
Električna vzdržljivost 250000 ciklov IEC 60947-5-1
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Podnapetostno vedenje Brez odpiranja pri izgubljenih 24 V DC
9 mm rastri 2
Višina 81 mm
Width 18 mm
Globina 68 mm
Barva Bela
Povezave - terminali Napajanje Tunelski tip terminalov 1 0,5…10 mm² Togo
Napajanje Tunelski tip terminalov 1 0,5…6 mm² Prilagodljiv
Napajanje Tunelski tip terminalov 1 0,5…4 mm² Prilagodljivo s kapico
Vhod Tunelski tip terminalov 2 0,5…2,5 mm² Togo
Vhod Tunelski tip terminalov 2 0,5…2,5 mm² Prilagodljiv
Vhod Tunelski tip terminalov 2 0,5…2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Ti24 vmesnik Vzmetni terminal Ti24 2 0,5…1,5 mm² Togo
Ti24 vmesnik Vzmetni terminal Ti24 1 0,5…1,5 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice Napajanje: 9 mm zaDno povezava
Vhod: 9 mm zaDno povezava
Ti24 vmesnik: 10 mm zaZgoraj povezava
Zatezni moment Napajanje: 1 N.m Dno
Vhod: 1 N.m Dno
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iTL ITL
Acti 9 Acti 9 iTL ITLi
Acti 9 Acti 9 iTL ITLs
Acti 9 Acti 9 iTL ITLc
Združljivost izdelkov Acti 9 Smartlink
ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz
ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz
Okolje
Prenapetostna kategorija IV
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60439-1
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 93 % pri40 °C v skladu s/zIEC 60068-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Oznake kakovosti CE
Standardi IEC 60947-1 dodatek S
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 7,6 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 79,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 108
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,166 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months