Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9C15907 |
Schneider-Electric
 
A9C15907 slika – Schneider- scope
A9C15907
Acti 9 - DSE1 - razvod - 1 kanal
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Izdelek ali sestavni del Načrtni razbremenilnik
Kratko ime naprave DSE1
Število kanalov 1
Krmiljenje in spremljanje tipa Kaskada
Opis polov 1P
Komplementarno
Nastavitev 3,5 do 32 A +/- 1 %
Poraba energije v VA 3,5 VA
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 % pri50/60 Hz
Nazivni tok 32 A Prioritetni tokokrog
> 16 releji s kontaktorji Neprednostno vezje
< 16 A Neprednostno vezje
Lokalno signaliziranje Indikator za nižanje bremena: 1 LED ( Rdeča)
Indikator za nižanje bremena: Brenčač
Tip zaslona LCD zaslon
Maksimalna izmerjena vrednost 9,999 kW
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 4
Povezave - terminali Vijačni priključek 6 mm²
IP stopnja zaščite IP40
IP20
Višina 87 mm
Width 36 mm
Globina 60 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,200 cm
Paket 1 Širina 4,200 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 162,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,200 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months