|
|
|
A9C15908
Acti 9 - CDS - enofazni razvodni kontaktor - 2 kanala
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 CDS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktor načrtne razbremenitve
|
Kratko ime naprave
|
CDS
|
Število kanalov
|
2
|
Krmiljenje in spremljanje tipa
|
Kaskada
|
Opis polov
|
1P
|
Komplementarno
Nastavitev
|
75
45
20
90
5
10
30
60 mm
50
40
15
25
|
Poraba energije v VA
|
12 VA
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC - 15 do 10 % pri50/60 Hz
|
Nazivni tok
|
15 A Neprednostno vezje
Prilagodljiv od 5 do 90 A Prioritetni tokokrog
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator za nižanje bremena: 2 LED ( Rumena)
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
Stensko montirano
Namestitev na ploščo
|
9 mm rastri
|
10
|
Povezave - terminali
|
Neprednostno vezje Vijačni priključek 2,5…10 mm² Prilagodljiv
Neprednostno vezje Vijačni priključek 2,5…10 mm² Togo
Prioritetni tokokrog Vijačni priključek 10…35 mm² Prilagodljiv
Prioritetni tokokrog Vijačni priključek 10…50 mm² Togo
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Višina
|
77 mm
|
Width
|
90 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Zatezni moment
|
Neprednostno vezje: 2 N.m
Prioritetni tokokrog: 3,5 N.m
|
Dolžina blankiranja žice
|
12 mm
13 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN 50081-1
NF C 61-750
EN 50081-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
296,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,465 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Brez PVC-ja
|
Ne
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|