|
|
|
A9C15915
Acti 9 - iACTs pomožni priključek 1 C/O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ICT
|
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Kratko ime naprave
|
IACTs
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomo?na daljinska indikacija
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
Komplementarno
Napetost signalnega tokokroga
|
24 V AC/DC 10 mA
230 V AC 50/60 Hz 5 A
230 V AC 50/60 Hz 2 A
130 V DC 1 A
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 240 V AC 50/60 Hz
24 do 130 V DC
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iCT
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Montažni način
|
Pritrjen, na desni strani CT
|
Montažna podpora
|
35 mm simetri?na DIN letev
|
9 mm rastri
|
1
|
Višina
|
81 mm
|
Širina
|
9 mm
|
Globina
|
68 mm
|
Barva
|
Bela
|
Pomožni priključni terminal
|
Tunelski tip terminalov2 cable(s) Prilagodljiv 2,5 mm²
Tunelski tip terminalov2 cable(s) Togo 1,5 mm²
Tunelski tip terminalov1 cable(s) Togo 1,5…2,5 mm²
Tunelski tip terminalov1 cable(s) Prilagodljiv 1,5…2,5 mm²
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
0,8 N.m
|
Združljivost izdelkov
|
ICT
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
Majhno komercialno
|
Kompatibilnostna koda
|
IACTs
|
Okolje
Standardi
|
EN 60947-5
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
42,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
478,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,211 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Pogodbena garancija
|
|