Schneider-Electric
 
A9C15920 slika – Schneider- scope
A9C15920
Acti 9 - Pomožna prenapetostna zaščita iACTp 220 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti9
Izdelek ali sestavni del Prenapetostna za??ita pomo?na (2 tokokroga)
Kratko ime naprave IACTp
[Uc] Krmilna napetost 220 do 240 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Poraba energije pri zadrževanju v VA 3 VA
Montažni način Pritrjen, na levi strani CT
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 81 mm
Širina 18 mm
Globina 60 mm
Barva Bela
Prenapetostna kategorija III
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V
Standardi IEC/EN 61095
Povezave - terminali Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li1,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 1 kabel/li1,5…2,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 1 kabel/li1,5…2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Krmilno vezje: Rumene sponke
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Zategovalni navor/navorni moment 0,8 N.m
Zdru?ljivost serije/obsega Acti9 Acti9 iCT
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Kompatibilnostna koda IACTp
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,8 cm
Paket 1 Širina 6,7 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 64 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 7,5 cm
Paket 2 Širina 9,5 cm
Paket 2 Dolžina 23 cm
Paket 2 Teža 770 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 7,417 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev