|
|
|
A9C15924
Acti 9 - iACT - kontrolni in pomožni priklj. 24 V DC 1 NO z vmesnikom Ti24 PLC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna in indikacijska pomo?na oprema
|
Kratko ime naprave
|
IACT24
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO
|
Napetost signalnega tokokroga
|
24 V DC - 20 do 20 % 0,002 do 0,1 A
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz Vzdrževani >= 200 ms
24 V DC Padajoča fronta
24 V DC Naraščajoči rob
|
Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC pri50/60 Hz
|
Komplementarno
Montažni način
|
Pritrjen, na levi strani CT
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Dno: Da
Zgoraj: NO
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
68 mm
|
Barva
|
Bela
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Podnapetostno vedenje
|
Brez odpiranja pri izgubljenih 24 V DC
|
Standardi
|
IEC 60947-1 priloga S
|
Oznake kakovosti
|
CE
|
Električna vzdržljivost
|
250000 ciklov IEC 60947-5-1
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li1,5 mm² Togo
Pomožno napajanje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Pomožno napajanje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li1,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Vzmetni terminal Ti24 2 kabel/li0,25…0,75 mm² Prilagodljiv
Krmilno vezje: Vzmetni terminal Ti24 1 kabel/li0,5…1,5 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
Krmilno vezje: 10 mm zaDno povezava
Pomožno napajanje: 10 mm zaDno povezava
Krmilno vezje: 10 mm zaZgoraj povezava
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
Krmilno vezje: 1 N.m Dno
Pomožno napajanje: 1 N.m Dno
|
Združljivost izdelkov
|
ICT 230/240 V 50 Hz
S PLC
ICT 220 V 50 Hz
Acti 9 Smartlink
ICT 220/240 V 50 Hz
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
Majhno komercialno
|
Kompatibilnostna koda
|
IACT24
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60439-1
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
93 % pri40 °C v skladu s/zIEC 60068-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
84,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
108
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,546 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|