|
|
|
A9C18195
Acti 9 - iMDU 24 do 48 V AC ali DC modul prilagoditve napetosti
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napetostni adapter
|
Kratko ime naprave
|
IMDU
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 RCA
Acti9 Reflex iC60
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 48 V AC/DC
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
1
|
Višina
|
78 mm
|
Width
|
9 mm
|
Globina
|
74 mm
|
Product weight
|
53 g
|
Barva
|
Bela
|
Pomožni priključni terminal
|
Tunelski tip terminalovTogo 1,5 mm²
Tunelski tip terminalovPrilagodljiv 1,5 mm²
Tunelski tip terminalovPrilagodljivo s kapico 1,5 mm²
|
Dolžina blankiranja žice
|
6 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Kompatibilnostna koda
|
IMDU
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20IEC 60529
IP40 Modularna omara Razred II)IEC 60529
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
47,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
627,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,932 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|