|
|
|
A9C18308
Acti 9 - Pomožni dvojni nadzorni vhod iACTc 220 do 240 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dvojni krmilni pomo?ni vhod
|
Kratko ime naprave
|
IACTc
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 do 240 V AC 50/60 Hz Impulz 250 ms
230 do 240 V AC 50/60 Hz Vzdrževani
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
220 do 240 V AC pri50/60 Hz
|
Komplementarno
Maksimalen izhodni tok
|
0,2 A Držalo
2 A Vdor
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
3 VA
|
Montažni način
|
Pritrjen, na levi strani CT
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Barva
|
Bela
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V
|
Standardi
|
IEC/EN 61095
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li1,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 1 kabel/li1,5…2,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 1 kabel/li1,5…2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Krmilno vezje: Rumene sponke
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
0,8 N.m
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti9 iCT
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Kompatibilnostna koda
|
IACTc
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
86,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,277 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
158193cb-9021-41d8-8d6a-b778bb621929
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|