Schneider-Electric
 
A9C18309 slika – Schneider- scope
A9C18309
Acti 9 - Pomožni dvojni nadzorni vhod iACTc 24 do 48 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti9
Izdelek ali sestavni del Dvojni krmilni pomožni vhod
Kratko ime naprave IACTc
[Uc] Krmilna napetost 24 do 48 V AC 50/60 Hz Impulz 250 ms
24 do 48 V AC 50/60 Hz Vzdrževani
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 48 V AC pri50/60 Hz
Komplementarno
Maksimalen izhodni tok 0,2 A Držalo
2 A Vdor
Poraba energije pri zadrževanju v VA 3 VA
Montažni način Pritrjen, na levi strani CT
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 81 mm
Width 18 mm
Globina 60 mm
Barva Bela
Prenapetostna kategorija III
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V
Standardi IEC/EN 61095
Povezave - terminali Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 2 kabel/li1,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 1 kabel/li1,5…2,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov 1 kabel/li1,5…2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Krmilno vezje: Rumene sponke
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Zatezni moment 0,8 N.m
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti9 iCT
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Kompatibilnostna koda IACTc
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 7,900 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 88,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,295 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 158193cb-9021-41d8-8d6a-b778bb621929
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months