|
|
|
A9C20884
Acti9 - iCT kontaktor, 100 A 4 NO 220 do 240 V 50 Hz
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iCT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
ICT
|
Aplikacija naprave
|
Ogrevanje - nizka induktivna obremenitev
|
Poles
|
4P
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
100 A AC-7A
|
Konfiguracija kontaktov
|
4 NO
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
AC-1 v skladu s/zEN 60947-4-1
AC-7A v skladu s/zEN 61095
AC-7A v skladu s/zIEC 61095
AC-7A v skladu s/zUTE C 61-481
AC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 do 240 V AC 50 Hz
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC 50 Hz
|
Največja moč
|
AC-7A 4,2 W 400 V AC 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Tip krmilnega signala
|
Vzdrževani
|
Preklopna frekvenca
|
100 preklopnih opearcij/dan
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
13 VA
|
Vklopna moč v VA
|
106 VA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
12
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
108 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
30000 ciklov EN 61095 400 V 16 A AC 50 Hz AC-7A
30000 ciklov UTE C 61-481 400 V 6 A AC 50 Hz AC-7A
30000 ciklov IEC 61095 400 V AC 50 Hz AC-7A
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…2,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…2,5 mm² Prilagodljiv
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov1 kabel/li6…35 mm² Trdna ali fleksibilna
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 3,5 N.m
Krmilno vezje: 0,8 N.m A1/A2
|
Združljivost izdelkov
|
IACTp
IACTs
IATEt
IACTc
|
Kompatibilnostna koda
|
ICT
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Okolje
Standardi
|
EN 61095
IEC 61095
UTE C 61-481
|
Stopnja hrupa
|
30 dB
|
Desipacija toplote
|
4,2 W pri50/60 Hz
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN 60947-4-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
621,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
8,300 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,800 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,200 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,304 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
16
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,919 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
948
|
Pogodbena garancija
|
|