Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9C21732 |
Schneider-Electric
 
A9C21732 slika – Schneider- scope
A9C21732
Acti9 - iCT kontaktor, 25 A 2 NO 230 do 240 V 50 Hz MO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iCT
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave ICT
Aplikacija naprave Motor-ogrevanje-osvetljava
Poles 2P
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Konfiguracija kontaktov 2 NO
Tip omrežja AC
Tip krmiljenja Daljinsko in ročno krmiljenje
[Uc] Krmilna napetost 230 do 240 V AC 50 Hz
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC 50 Hz
Največja moč 1,2 W 250 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Tip krmilnega signala Vzdrževani
Preklopna frekvenca 100 preklopnih opearcij/dan
Lokalno signaliziranje Akcijski indikator
Poraba energije pri zadrževanju v VA 2,7 VA
Vklopna moč v VA 9,2 VA
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 81 mm
Width 18 mm
Globina 60 mm
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklov IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklov IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezave - terminali Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1…4 mm² Prilagodljiv
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…6 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…2,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…2,5 mm² Prilagodljiv
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,8 N.m
Močnostni tokokrog: 0,8 N.m
Združljivost izdelkov IACTs
IACTc
IACTp
IATEt
Kompatibilnostna koda ICT
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Okolje
Standardi IEC/EN 61095
Stopnja hrupa 30 dB
Desipacija toplote 0,9 W pri50/60 Hz
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2
Tropikalizacija 2 v skladu s/zEN 60947-4-1
2 v skladu s/zEN 61095
2 v skladu s/zIEC 1095
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,37 cm
Paket 1 Širina 2,03 cm
Paket 1 Dolžina 8,64 cm
Paket 1 Teža 0,12 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 7,9 cm
Paket 2 Širina 9,4 cm
Paket 2 Dolžina 22,9 cm
Paket 2 Teža 1,49 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 18,368 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 147
Pogodbena garancija
Garancija 18 months