|
|
|
A9C22112
Acti9 - iCT kontaktor, 16A 2NO 24V 50Hz
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iCT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
ICT
|
Aplikacija naprave
|
Motor-ogrevanje-osvetljava
|
Poles
|
2P
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Konfiguracija kontaktov
|
2 NO
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50 Hz
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC 50 Hz
|
Največja moč
|
1,3 W 250 V AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Tip krmilnega signala
|
Vzdrževani
|
Preklopna frekvenca
|
100 preklopnih opearcij/dan
|
Lokalno signaliziranje
|
Akcijski indikator
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
3,8 VA
|
Vklopna moč v VA
|
15 VA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetri?na DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklov IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklov IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1…4 mm² Prilagodljiv
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…6 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…2,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…2,5 mm² Prilagodljiv
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
Krmilno vezje: 0,8 N.m
Močnostni tokokrog: 0,8 N.m
|
Združljivost izdelkov
|
IACTs
|
Kompatibilnostna koda
|
ICT
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Okolje
Standardi
|
IEC/EN 61095
|
Stopnja hrupa
|
30 dB
|
Desipacija toplote
|
1,3 W
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN 60947-4-1
2 v skladu s/zEN 61095
2 v skladu s/zIEC 1095
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
115,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,400 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,800 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,439 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
17,798 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
177
|
Pogodbena garancija
|
|