Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9C22818 |
Schneider-Electric
 
A9C22818 slika – Schneider- scope
A9C22818
Acti9 - iCT kontaktor, 16 A 2 NO 2 NC 220 do 240 V 50 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iCT
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave ICT
Aplikacija naprave Motor-ogrevanje-osvetljava
Poles 4P
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 16 A AC-7A
6 A AC-7B
Konfiguracija kontaktov 2 NO + 2 NC
Tip omrežja AC
Tip krmiljenja Daljinsko upravljanje
[Uc] Krmilna napetost 220 do 240 V AC 50 Hz
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC 50 Hz
Največja moč 1,6 W 400 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Tip krmilnega signala Vzdrževani
Preklopna frekvenca 100 preklopnih opearcij/dan
Lokalno signaliziranje Akcijski indikator
Poraba energije pri zadrževanju v VA 4,6 VA
Vklopna moč v VA 34 VA
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 4
Višina 81 mm
Width 36 mm
Globina 60 mm
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklov IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklov IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklov EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezave - terminali Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5 mm² Togo
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1…4 mm² Prilagodljiv
Močnostni tokokrog: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…6 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov1 kabel/li1,5…2,5 mm² Togo
Krmilno vezje: Tunelski tip terminalov2 kabel/li1,5…2,5 mm² Prilagodljiv
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,8 N.m
Močnostni tokokrog: 0,8 N.m
Združljivost izdelkov IACTs
Kompatibilnostna koda ICT
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Okolje
Standardi IEC/EN 61095
Stopnja hrupa 30 dB
Desipacija toplote 1,6 W
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2
Tropikalizacija 2 v skladu s/zEN 60947-4-1
2 v skladu s/zEN 61095
2 v skladu s/zIEC 1095
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 11,1 cm
Paket 1 Dolžina 12,1 cm
Paket 1 Teža 238 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 11,5 cm
Paket 2 Širina 12,5 cm
Paket 2 Dolžina 25 cm
Paket 2 Teža 1,512 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 36
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,419 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 130
Pogodbena garancija
Garancija 18 months