|
|
|
A9C30211
Acti9 - iTL imp. rele - 1P - 1 NO - 16 A - 24 V DC - 48 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iTL
|
Izdelek ali sestavni del
|
Impulzni rele
|
Kratko ime naprave
|
ITL
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Poles
|
1P
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO
|
[In] Nazivni tok
|
16 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Dekonekcija tuljave
Daljinsko in ročno krmiljenje
|
Tip krmilnega signala
|
Impulz
|
Preklopna frekvenca
|
5 preklopnih operacij/min
100 preklopnih opearcij/dan
|
Trajanje impulza
|
50 ms do 1 s
|
Tip daljinskega upravljanja
|
Svetleča tipka 3 mA
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
84 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21: 200000 ciklov
AC-22: 100000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 0,5…4 mm² Togo
Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 0,5…4 mm² Togo S kabelskim koncem
Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1…4 mm² Prilagodljiv
Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1…4 mm² Prilagodljivo s kapico
Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5…4 mm² Togo
Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5…4 mm² Togo S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5…4 mm² Prilagodljiv
Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5…4 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 IATEt
Acti 9 IATLc
Acti 9 IATLc+s
Acti 9 IATLm
Acti 9 IATLs
Acti 9 IETL iTL 16
Acti 9 IATLc+c
|
Okolje
Standardi
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
|
Oznake kakovosti
|
CEBEC
KEMA
IMQ
NF
VDE
|
Stopnja hrupa
|
60 dB
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( Ob odprtju)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 ( V omari)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
102,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,276 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
15,954 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
6
|
Pogodbena garancija
|
|