Schneider-Electric
 
A9C30212 slika – Schneider- scope
A9C30212
Acti9 - iTL imp. rele - 2P - 2 NO - 16 A - 24 V DC - 48 V AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iTL
Izdelek ali sestavni del Impulzni rele
Kratko ime naprave ITL
Aplikacija naprave Standard
Poles 2P
Konfiguracija kontaktov 2 NO
[In] Nazivni tok 16 A
Tip omrežja AC
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja Daljinsko in ročno krmiljenje
Dekonekcija tuljave
Tip krmilnega signala Impulz
Preklopna frekvenca 100 preklopnih opearcij/dan
5 preklopnih operacij/min
Trajanje impulza 50 ms do 1 s
Tip daljinskega upravljanja Svetleča tipka 3 mA
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 84 mm
Width 18 mm
Globina 60 mm
Električna vzdržljivost AC-21: 200000 ciklov
AC-22: 100000 ciklov
Povezave - terminali Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 0,5…4 mm² Togo
Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 0,5…4 mm² Togo S kabelskim koncem
Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1…4 mm² Prilagodljiv
Krmilno vezje Tunelski tip terminalov 1 1…4 mm² Prilagodljivo s kapico
Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5…4 mm² Togo
Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5…4 mm² Togo S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5…4 mm² Prilagodljiv
Močnostni tokokrog Tunelski tip terminalov 1 1,5…4 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Zatezni moment 1 N.m
Združljivost serije/obsega Acti 9 IATEt
Acti 9 IATLc
Acti 9 IATLc+s
Acti 9 IATLm
Acti 9 IATLs
Acti 9 IETL iTL 16
Acti 9 IATLc+c
Okolje
Standardi EN 669-1
EN 669-2-2
Certifikati izdelkov GOST
Oznake kakovosti IMQ
VDE
NF
KEMA
CEBEC
Stopnja hrupa 60 dB
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( Ob odprtju)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 ( V omari)
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 1,800 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 110,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 9,800 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 23,500 cm
Paket 2 Teža 1,377 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 16,886 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev