|
|
|
A9C32816
Acti9 - iTL imp. rele 16 - 2P - 1C/O+1NO - 16A 110V DC - 230 do 240V AC 50/60 Hz
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razširitev za impulzni rele
|
Kratko ime naprave
|
IETL iTL 16
|
Relejna aplikacija
|
Daljinec
|
Opis polov
|
2P
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 C/O + 1 NO
|
[In] Nazivni tok
|
16 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
Daljinsko upravljanje
|
Tip krmilnega signala
|
Impulz
|
Preklopna frekvenca
|
5 preklopnih operacij/min
|
Trajanje impulza
|
50 ms
|
Tip daljinskega upravljanja
|
Svetleča tipka 3 mA
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 do 240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
Napajalna vklopna moč
|
19 VA
|
Montažni način
|
Pritrjen, na desni strani TL
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
60 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
84 mm
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21: 200000 ciklov
AC-22: 100000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov - <= 6 mm²
|
Pomožni priključni terminal
|
Tunelski tip terminalovKrmilno vezje v0,5…6 mm²
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iTL ITL
Acti 9 Acti 9 iTL ITLi
|
Združljivost izdelkov
|
ITL 16A
|
Okolje
Standardi
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
|
Oznake kakovosti
|
NF
VDE
CEBEC
KEMA
IMQ
|
Stopnja hrupa
|
60 dB
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
124,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,044 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,882 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|