Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9C32836 |
Schneider-Electric
 
A9C32836 slika – Schneider- scope
A9C32836
Acti9 - iTL imp. rele 32 - 1P -1 NO - 32 A - 110 V DC - 230 do 240 V AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Izdelek ali sestavni del Razširitev za impulzni rele
Kratko ime naprave IETL iTL 32
Relejna aplikacija Daljinec
Opis polov 1P
Konfiguracija kontaktov 1 NO
[In] Nazivni tok 32 A
Tip omrežja AC
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 415 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja Preklop
Daljinsko upravljanje
Tip krmilnega signala Impulz
Preklopna frekvenca 5 preklopnih operacij/min
Trajanje impulza 50 ms
Tip daljinskega upravljanja Svetleča tipka 3 mA
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
[Uc] Krmilna napetost 230 do 240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
Napajalna vklopna moč 19 VA
Montažni način Pritrjen, na desni strani TL
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 60 mm
Width 18 mm
Globina 84 mm
Barva Bela
Električna vzdržljivost AC-21: 50000 ciklov
AC-22: 20000 ciklov
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov - <= 10 mm²
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iTL ITL
Združljivost izdelkov ITL 32A
Okolje
Standardi EN 669-1
EN 669-2-2
Stopnja hrupa 60 dB
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,200 cm
Paket 1 Širina 8,400 cm
Paket 1 Dolžina 9,400 cm
Paket 1 Teža 120,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 8,700 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,700 cm
Paket 2 Teža 1,011 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,683 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 months