Schneider-Electric
 
A9C61440 slika – Schneider- scope
A9C61440
Reflex iC60N - Ti24 40 A 4P Karakt. B - integriran nadzor MCB
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija naprave Distribucija
Krmiljenje
Skupina izdelkov Acti9
Ime izdelka Reflex iC60
Kratko ime naprave Reflex iC60N
Izdelek ali sestavni del Integriran krmilni odklopnik
Opis polov 4P
Število zaščitenih polov 4
Tip omre?ja AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje B
Komplementarno
[In] Nazivni tok 40 A
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Koda izklopne zmogljivosti N
Izklopna zmogljivost 20 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Daljinsko upravljanje z impulzom
Tipka za ON/OFF
Preklop
Daljinsko upravljanje z neprekinjenim ukazom
Tip krmilnega signala Vzdrževana zelo nizka napetost
Vzdrževani
Impulz
Lokalno signaliziranje Utripajo?a LED: spro?enje naprave
Rde?a LED: napaka
Zelena LED: naprava je vklopljena
Utripajo?a LED: pripravljena naprava
Utripajo?a LED: pregretje naprave
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC pri50/60 Hz
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetri?na DIN letev
9 mm rastri 13
Višina 84 mm
Širina 117 mm
Globina 77 mm
Barva Bela
Mehanska vzdr?ljivost 50000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-1: 50000 ciklov AC 50 Hz
Zagotovitev zaklepanja Mo?nost blokade
Opis možnosti za zaklepanje Klju?avnica v polo?aju OFF
Zemljostična zaščita Ločen blok
Združljivost izdelkov S PLC
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 93 % pri40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 11 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 900 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 12,6 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Abb07ed1-948a-4f07-a08c-2f87992d0946
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Ne
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev