Schneider-Electric
 
A9C64325 slika – Schneider- scope
A9C64325
Reflex iC60H - Ti24 25 A 3P Karakt. B - integriran nadzor MCB
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija naprave Krmiljenje
Distribucija
Skupina izdelkov Acti9
Ime izdelka Reflex iC60
Kratko ime naprave Reflex iC60H
Izdelek ali sestavni del Integriran krmilni odklopnik
Opis polov 3P
Število zaščitenih polov 3
Tip omrežja AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje B
Komplementarno
[In] Nazivni tok 25 A
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Koda izklopne zmogljivosti H
Izklopna zmogljivost 30 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Daljinsko upravljanje z neprekinjenim ukazom
Preklop
Daljinsko upravljanje z impulzom
Tipka za ON/OFF
Tip krmilnega signala Vzdrževani
Vzdrževana zelo nizka napetost
Impulz
Lokalno signaliziranje Rdeča LED: napaka
Utripajoča LED: pregretje naprave
Zelena LED: naprava je vklopljena
Utripajoča LED: sproženje naprave
Utripajoča LED: pripravljena naprava
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC pri50/60 Hz
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 11
Višina 84 mm
Width 99 mm
Globina 77 mm
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 50000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-1: 50000 ciklov AC 50 Hz
Zagotovitev zaklepanja Možnost blokade
Opis možnosti za zaklepanje Ključavnica v položaju OFF
Zemljostična zaščita Ločen blok
Združljivost izdelkov S PLC
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 93 % pri40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 16,700 cm
Paket 1 Teža 692,900 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,189 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Abb07ed1-948a-4f07-a08c-2f87992d0946
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Ne
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev