[In] Nazivni tok
|
25 A
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
H
|
Izklopna zmogljivost
|
30 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje z impulzom
Tipka za ON/OFF
Daljinsko upravljanje z neprekinjenim ukazom
Preklop
|
Tip krmilnega signala
|
Vzdrževani
Vzdrževana zelo nizka napetost
Impulz
|
Lokalno signaliziranje
|
Utripajoča LED: pripravljena naprava
Zelena LED: naprava je vklopljena
Rdeča LED: napaka
Utripajoča LED: sproženje naprave
Utripajoča LED: pregretje naprave
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC pri50/60 Hz
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
9
|
Višina
|
84 mm
|
Width
|
81 mm
|
Globina
|
77 mm
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
50000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-1: 50000 ciklov AC 50 Hz
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Ključavnica v položaju OFF
|
Zemljostična zaščita
|
Ločen blok
|
Združljivost izdelkov
|
S PLC
|