Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje Impulzni in vzdrževalni 230 V AC 50/60 Hz
Daljinsko upravljanje Ohranjen Ti24 24 V DC
|
Vhodni tok
|
5 mA Impulz
5 mA Vzdrževani
5,5 mA Vzdrževana zelo nizka napetost
|
Trajanje impulza
|
>= 200 ms Krmilno vezje
|
Odzivni čas
|
< 500 ms
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Poraba energije v W
|
1 W
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Vrednost nastavitve
|
AUTO Daljinsko krmiljenje odobreno
Off Daljinsko krmiljenje ustavljeno
Način 1 Centralno krmiljenje
Način 3 Centralno krmiljenje in lokalno ročno krmiljenje
Položaj A Dovoljeno je ponovno zapiranje po sprožitvi
Položaj B Ponovno zapiranje zaustavljeno po sprožitvi
|
Lokalno signaliziranje
|
Utripajoč Zelena LED Pripravljen za obratovanje
Utripajoč Oranžna LED Ne obratuje
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
NO
|
9 mm rastri
|
7
|
Višina
|
93 mm
|
Width
|
63 mm
|
Globina
|
75,5 mm
|
Product weight
|
430 g
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Dolžina blankiranja žice
|
Napajanje: 10 mm zaDno povezava
Vhod: 10 mm zaDno povezava
Izhod: 8 mm zaZgoraj povezava
Ti24 vmesnik: 10 mm zaTerminal povezava
|
Zatezni moment
|
Pomožni izhod: 0,7 N.m
Pomožno napajanje: 1 N.m
Pomožni vhod: 1 N.m
|
Fizični vmesnik
|
Ti24
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 IMDU Napetostni adapter
Modicon PLC
|
Združljivost izdelkov
|
3P ali 4P IC60
3P ali 4P iC65
IMDU
PLC
|
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Halogen content performance
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|