|
|
|
A9C70344
Acti9 - pomožni samodejni ponovni vklop ARA za iID 4P - 1 prog.
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Avtomatski pomožni recloser
|
Kratko ime naprave
|
ARA iID
|
Sestava signalnih kontaktov
|
2 OF Kontakti brez napetosti
|
Napetost signalnega tokokroga
|
24 V 10 mA AC/DC
230 V 1 A AC
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Zaustavitev avtomatizma Vzdrževani 230 V AC 50/60 Hz
Ultimativno ponovno zapiranje Impulz 230 V AC 50/60 Hz
|
Vhodni tok
|
5 mA
|
Trajanje impulza
|
>= 200 ms Krmilno vezje
|
Odzivni čas
|
< 500 ms
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Poraba energije v W
|
2 W
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Vrednost nastavitve
|
Program 2 15 ponavljajočih se poskusov, dolgi fiksni cikel
|
Lokalno signaliziranje
|
Utripajoč Oranžna LED Ne obratuje
Utripajoč Zelena LED Normalno obratovanje
Utripajoč Rdeča LED Cikel ponovnega zapiranja je v teku
Pritrjen Rdeča LED Avtomatski zaklenjeni recloser
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
NO
|
9 mm rastri
|
7
|
Višina
|
93 mm
|
Width
|
63 mm
|
Globina
|
75,5 mm
|
Teža izdelka
|
470 g
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
5000 ciklov
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Dolžina blankiranja žice
|
Napajanje: 10 mm zaDno povezava
Vhod: 10 mm zaDno povezava
Izhod: 8 mm zaZgoraj povezava
|
Zatezni moment
|
Napajanje: 1 N.m
Vhod: 1 N.m
Izhod: 0,7 N.m
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 iID Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
|
Združljivost izdelkov
|
4P IID
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
93 % pri40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
505,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,550 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Ne
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|