Schneider-Electric
 
A9CR4225 slika – Schneider- scope
A9CR4225
Acti9 RED 2P 25A 30mA A Tip
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti9 REDs
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko ime naprave REDs
Tip zaščite Recloser
Opis polov 2P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 25 A
Ozemljitveni sistem TN-S
TT
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 30 mA
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 Hz Faza-nevtralni
Ponastavitev Napačno ponastavljanje Zemljostični tok
Testna funkcija Priročnik > 100 V
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip A
Minimalna odpornost diferenčnega toka 16 kOhm Pri delovanju
8 kOhm Pri ne-delovanju
[Im] Nazivna vklopna in izklopna zmogljivost Idm 630 A 230 V
Nazivni pogojni tok kratkega stika Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with IC60N, 25 A
Inc: 10 kA - associated with IC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with IC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG Talilna varovalka, 25 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena/rdeča
Naprava na residualni tok: ON/OFF označba
Recloser: ON/OFF označba
Način delovanja Čas ponovnega zapiranja: 10 s
Maks. delovna frekvenca: 30/hour
Maks. št. zaporednega ponovnega zagona: 3
Min. interval med dvema zapiranjema: 180 s
Spremljanje prisotnosti napake izolacije
Zaustavitev ponovnega zagona cikla, če je prisotna napaka izolacije
Ponovni zagon v primeru napake prehodne izolacije
Insulation fault diagnosis Če je napaka/izpad zaznana, poteka diagnoza vsaki 2 minuti
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 6
Višina 106 mm
Width 54 mm
Globina 82 mm
Product weight 278 g
Barva Siva
Mehanska vzdržljivost 4000 ciklov Odprto-zaprto
Povezave - terminali Guard tunnel terminal35 mm² Togo
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljiv
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 12 mm
Zatezni moment 3 N.m
Okolje
Standardi EN 50557
IP stopnja zaščite IP20
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs odpornost na valove, 250 A
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,5 cm
Paket 1 Širina 13,3 cm
Paket 1 Dolžina 11,2 cm
Paket 1 Teža 384,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,153 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP D2cf9120-48a6-476e-9d82-7a9ed4db2129
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh