Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9CR4240 |
Schneider-Electric
 
A9CR4240 slika – Schneider- scope
A9CR4240
Acti9 REDs 2P 40A 30mA A Tip
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti9 REDs
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko ime naprave REDs
Tip zaščite Recloser
Opis polov 2P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 40 A
Ozemljitveni sistem TN-S
TT
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 30 mA
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 Hz Faza-nevtralni
Ponastavitev Napačno ponastavljanje Zemljostični tok
Testna funkcija Priročnik > 100 V
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip A
Minimalna odpornost diferenčnega toka 16 kOhm Pri delovanju
8 kOhm Pri ne-delovanju
[Im] Nazivna vklopna in izklopna zmogljivost Idm 630 A 230 V
Nazivni pogojni tok kratkega stika Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with IC60H, 40 A
Inc: 10 kA - associated with IC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 15 kA - associated with gG Talilna varovalka, 25 A
Inc: 15 kA - associated with IC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with IC60N, 40 A
Inc: 15 kA - associated with IC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with gG Talilna varovalka, 40 A
Inc: 15 kA - associated with NG125, 25 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena/rdeča
Naprava na residualni tok: ON/OFF označba
Recloser: ON/OFF označba
Način delovanja Čas ponovnega zapiranja: 10 s
Maks. delovna frekvenca: 30/hour
Maks. št. zaporednega ponovnega zagona: 3
Min. interval med dvema zapiranjema: 180 s
Spremljanje prisotnosti napake izolacije
Zaustavitev ponovnega zagona cikla, če je prisotna napaka izolacije
Ponovni zagon v primeru napake prehodne izolacije
Insulation fault diagnosis Če je napaka/izpad zaznana, poteka diagnoza vsaki 2 minuti
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 6
Višina 106 mm
Width 54 mm
Globina 82 mm
Teža izdelka 278 g
Barva Siva
Mehanska vzdržljivost 4000 ciklov Odprto-zaprto
Povezave - terminali Guard tunnel terminal35 mm² Togo
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljiv
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 12 mm
Zatezni moment 3 N.m
Okolje
Standardi EN 50557
IP stopnja zaščite IP20
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs odpornost na valove, 250 A
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,8 cm
Paket 1 Širina 11,3 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 382,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,147 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No