Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz Faza-nevtralni
|
Ponastavitev
|
Napačno ponastavljanje Zemljostični tok
|
Testna funkcija
|
Priročnik > 100 V
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip A
|
Minimalna odpornost diferenčnega toka
|
16 kOhm Pri delovanju
8 kOhm Pri ne-delovanju
|
[Im] Nazivna vklopna in izklopna zmogljivost
|
Idm 630 A 230 V
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
Inc: 10 kA - associated with NG125, 63 A
Inc: 15 kA - associated with gG Talilna varovalka, 40 A
Inc: 10 kA - associated with IC60N, 63 A
Inc: 15 kA - associated with IC60H, 40 A
Inc: 10 kA - associated with C120H, 63 A
Inc: 15 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 25 kA - associated with gG Talilna varovalka, 25 A
Inc: 10 kA - associated with IC60L, 63 A
Inc: 10 kA - associated with IC60H, 63 A
Inc: 15 kA - associated with IC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with C120L, 63 A
Inc: 10 kA - associated with gG Talilna varovalka, 63 A
Inc: 10 kA - associated with C120N, 63 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena/rdeča
Naprava na residualni tok: ON/OFF označba
Recloser: ON/OFF označba
|
Način delovanja
|
Čas ponovnega zapiranja: 10 s
Maks. delovna frekvenca: 30/hour
Maks. št. zaporednega ponovnega zagona: 3
Min. interval med dvema zapiranjema: 180 s
Spremljanje prisotnosti napake izolacije
Zaustavitev ponovnega zagona cikla, če je prisotna napaka izolacije
Ponovni zagon v primeru napake prehodne izolacije
|
Insulation fault diagnosis
|
Če je napaka/izpad zaznana, poteka diagnoza vsaki 2 minuti
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
6
|
Višina
|
106 mm
|
Width
|
54 mm
|
Globina
|
82 mm
|
Teža izdelka
|
278 g
|
Barva
|
Siva
|
Mehanska vzdržljivost
|
4000 ciklov Odprto-zaprto
|
Povezave - terminali
|
Guard tunnel terminal35 mm² Togo
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljiv
Guard tunnel terminal35 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
12 mm
|
Zatezni moment
|
3 N.m
|