Schneider-Electric
 
A9D20620 slika – Schneider- scope
A9D20620
Acti 9 DPN Vigi K - RCBO - 1P+N - 20A - C karakteristika - 6kA - 30 mA - tip AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 DPN Vigi K
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno za??ito (RCBO)
Kratko ime naprave DPN Vigi K
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 1P + N
Število zaščitenih polov 1
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 20 A
Tip omre?ja AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje C
Občutljivost zemljostične zaščite 30 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip AC
Izklopna zmogljivost 6000 A Icn pri220 do 240 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Oznake kakovosti VDE
Komplementarno
Complementary Zunanji
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 do 240 V AC 50 Hz
Magnetna meja izklopa 5 do 10 x In
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 6000 A 100 % x Icn pri220 do 240 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa Idm 4500 A pri220 do 240 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje ON, OFF, zemljosti?na napaka
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Priključni raster 9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
9 mm rastri 4
Višina 81 mm
Širina 36 mm
Globina 72 mm
Teža izdelka 125 g
Barva Bela ( RAL 9003)
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 20000 ciklov
Povezave - terminali Tunelski tip terminala Faza1…25 mm² Togo
Tunelski tip terminala Nevtralno1…16 mm² Togo
Tunelski tip terminala Faza1…16 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala Nevtralno1…10 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 15 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zategovalni navor/navorni moment 2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Integriran
Okolje
Standardi EN/IEC 61009-2-1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60364
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,300 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 220,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 54
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 12,331 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 23