Schneider-Electric
 
A9D55625 slika – Schneider- scope
A9D55625
Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 25A - karakt. B - 6kA - 30 mA - tip AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iDPN Vigi
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO)
Kratko ime naprave IDPN N Vigi
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 1P + N
Število zaščitenih polov 1
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 25 A
Tip omrežja AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje B
Občutljivost zemljostične zaščite 30 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip AC
Izklopna zmogljivost 6000 A Icn pri230 do 240 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Komplementarno
Complementary Zunanji
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 240 V AC 50 Hz
Magnetna meja izklopa 3 do 5 x In
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 6000 A 100 % x Icn pri230 do 240 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa Idm 6000 A pri230 do 240 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje ON, OFF, zemljostična napaka
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Da
Priključni raster 9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
9 mm rastri 4
Višina 85 mm
Width 36 mm
Globina 73 mm
Product weight 125 g
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Opis možnosti za zaklepanje Naprava za zaklepanje
Povezave - terminali Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…16 mm² Togo
Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…10 mm² Prilagodljiv
Enojni terminal Zgoraj ali spodaj1…10 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 15 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Integriran
Okolje
Standardi EN/IEC 61009-2-1
Certifikati izdelkov VDE
GOST
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60364
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 212,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 9,200 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,500 cm
Paket 2 Teža 1,338 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 54
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 11,874 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ed70c451-eb98-4beb-bfa0-d83cf974f40d
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev