Complementary
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V AC 50 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
5 do 10 x In
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
6000 A 100 % x Icn pri380 do 415 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % x Icu pri380 do 415 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Idm 6000 A pri380 do 415 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Razred omejitve
|
1 v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostni tok
|
250 A
|
Indikacija položaja kontakta
|
Ne
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
ON, OFF, zemljostična napaka
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Da
Dno: Biconnect
|
Priključni raster
|
9 mm Med poli
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
86 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
78 mm
|
Teža izdelka
|
423 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminala Zgoraj ali spodaj1…35 mm² Togo
Tunelski tip terminala Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
12 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
2 N.m
|
Zemljostična zaščita
|
Integriran
|