|
|
|
A9D67420
Acti9 iC60 RCBO - 4P - 20 A - C krivulja - 6000A/6kA - 30 mA - A tip
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iC60 RCBO
|
Izdelek ali sestavni del
|
Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO)
|
Kratko ime naprave
|
iC60 RCBO
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
Število zaščitenih polov
|
4
|
[In] Nazivni tok
|
20 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
C
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
30 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip A
|
Izklopna zmogljivost
|
6000 A Icn pri380 do 415 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu pri380 do 415 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Ne v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oznake kakovosti
|
IMQ
VDE
KEMA-KEUR
NF
|
Komplementarno
Complementary
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V AC 50 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
5 do 10 x In
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
6000 A 100 % x Icn pri380 do 415 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % x Icu pri380 do 415 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Idm 6000 A pri380 do 415 V AC 50 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Razred omejitve
|
1 v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostni tok
|
250 A
|
Indikacija položaja kontakta
|
Ne
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
ON, OFF, zemljostična napaka
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Da
Dno: Biconnect
|
Priključni raster
|
9 mm Med poli
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
86 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Globina
|
78 mm
|
Teža izdelka
|
423 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminala Zgoraj ali spodaj1…35 mm² Togo
Tunelski tip terminala Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
12 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
2 N.m
|
Zemljostična zaščita
|
Integriran
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 ( Distribuirana omara) v skladu s/zIEC 60529
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60364
|
Elektromagnetna združljivost
|
8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
439,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,300 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,387 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
18
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,899 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|