|
|
|
A9DH3610
Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO), Acti9 iCV40, 1P+N, 10 A, B krivulja, 6000 A, 30 mA, AC tip
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iCV40
|
Izdelek ali sestavni del
|
Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO)
|
Kratko ime naprave
|
iCV40N
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
1P + N
|
Število zaščitenih polov
|
1
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
10 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
B
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
30 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip AC
|
Izklopna zmogljivost
|
6000 A Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Oznake kakovosti
|
EAC
|
Komplementarno
Complementary
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
3 do 5 x In
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
6000 A 100 % x Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Idm 6000 A pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 61009-2-1
Idm 500 A pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61009-2-1
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Prikaz napak
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Zob
|
Priključni raster
|
9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Teža izdelka
|
210 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Naprava za zaklepanje
Zapečateno
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…16 mm² Togo
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…10 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
2 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Integriran
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prenapetostna kategorija
|
III conforming to IEC 60364
|
Elektromagnetna združljivost
|
8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
206,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,303 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
54
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,146 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Ed70c451-eb98-4beb-bfa0-d83cf974f40d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
18
|
|
|