|
|
|
A9DH3706
Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO), Acti9 iCV40N, 3P+N, 6A, B krivulja, 6000A, AC tip, 30mA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iCV40
|
Izdelek ali sestavni del
|
Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO)
|
Kratko ime naprave
|
iCV40N
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P + N
|
Število zaščitenih polov
|
3
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
6 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
B
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
30 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip AC
|
Izklopna zmogljivost
|
6000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Oznake kakovosti
|
EAC
VDE
|
Komplementarno
Complementary
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
3 do 5 x In
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
6000 A 100 % x Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Idm 3000 A pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 61009-2-1
Idm 500 A pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 61009-2-1
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Prikaz napak
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Zob
|
Priključni raster
|
18 mm Med fazami
9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
|
9 mm rastri
|
10
|
Višina
|
93 mm
|
Width
|
90 mm
|
Globina
|
73 mm
|
Teža izdelka
|
500 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Naprava za zaklepanje
Zapečateno
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…16 mm² Togo
Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj1…10 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
2 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Integriran
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prenapetostna kategorija
|
III conforming to IEC 60364
|
Elektromagnetna združljivost
|
8/20 µs impulse withstand, 250 A v skladu s/zEN/IEC 61009-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
570,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,558 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|