|
|
|
A9E15121
4-kanalno stikalo iCMD 10 A 10 A 2P U 415 V CA
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iCM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ICMD
|
Aplikacija naprave
|
Nadzor električnega tokokroga
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Standardi
|
EN 60947-3
IEC 60947-3
VDE 0660 del 107
UL
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A
|
Maximum operating voltage
|
440 V
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica 5
|
Oznaka
|
0 - 1 - 2 - 3 - 4
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
60 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Product weight
|
58 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21A: 200000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Terminali mostička1,5 mm²
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm zaNavzdol povezava
|
Zatezni moment
|
1 N.m Navzdol
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
75,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,487 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|